Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Longitud de área de conexión de contacto  7.49 mm [ .295 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 3.81, 3.81 – 8.89

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 150, 150 – 350

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante, Mate

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante, Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .381, 3.81

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 150

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Ancho del pin rectangular (in) 0

  • Longitud de pin  3.56 mm [ .14 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Sin

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Longitud del conector (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 53.34, 55.88, 63.5, 68.58, 71.12

  • Longitud del conector (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8

  • Altura del conector  7.75 mm [ .305 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Encapsulado

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-104MTA-PVUMH

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.