Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado, Sin blindar

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

  • Número de posiciones cargadas  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural, Negro

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto (mm) 7.37, 7.49

  • Longitud de área de conexión de contacto (in) .29, .295

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 3.81, 3.81 – 6.35, .15 – .35, 3.81 – 6.3, 3.81 – 8.89

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 150, 5.9 – 13.78, 150 – 350, 150 – 250, 150 – 248.03

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante, Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .381, .76, 3.81, 3.81 – 6.3

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 29.92, 30, 150, 150 – 250, 150 – 248.03

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante, Mate

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Diámetro de pin de conexión  .64 mm [ .025 in ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Estaño-plomo, Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Longitud de pin (mm) 3.18, 3.43, 3.56

  • Longitud de pin (in) .125, .135, .14

  • Diámetro de pin  .64 mm [ .025 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Lengüeta, Pata de retención

  • Retención de la conexión  Con, Sin

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Clavijas

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo polarizado, Bloqueo por fricción

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con, Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT, Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster PBT con fibra de vidrio (GF), Poliéster termoplástico

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.5, 1.57, 1.6

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .059, .062, .063

  • Longitud del conector (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • Longitud del conector (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .78, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8

  • Altura del conector (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • Longitud del conector (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 19.81, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 35.65, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96, 63.5, 68.58, 71.12

  • Altura del conector (mm) 2.29, 2.54, 5.72, 7.87, 8.81, 10.03

  • Altura del conector (in) .09, .1, .225, .31, .34, .395

  • Ancho del conector (mm) 5.08, 5.71, 6.35, 10.79

  • Ancho del conector (in) .2, .225, .25, .425

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1, 250, 500, 1000, 2000, 5000

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Caja de cartón, Encapsulado

Otro

  • Se omite la ubicación de las posiciones  12, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 3, 3, 6, 10, 12, 4, 7, 5, 6, 7

  • Número de posiciones bloqueadas  1, 2, 4, 9

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-104MTA-PVUNH

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.