Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No, Sí

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Configuración de PCB a PCB  Paralelo

  • Apilable 

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  120

Características eléctricas

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC) 500

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 2

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 100

  • Resistencia de la conexión (mΩ) 30

Características del cuerpo

  • Material de elemento de proceso de ensamble  Acero

  • Color del producto  Natural

Características del contacto

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 1, 2

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 39.37, 78.74

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante, Mate

  • Grosor de terminal tab  .2 mm [ .008 in ]

  • Material base de contacto  Latón

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .2, .381, .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 8, 15, 30

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Ancho de terminal tab (mm) .4, .63

  • Ancho de terminal tab (in) .016, .024

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5, .8

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .25 mm [ .01 in ]

  • Grosor del pin rectangular  .2 mm [ .008 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Longitud del elemento de alineación de montaje  .5 mm [ .02 in ]

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pieza de fijación a placa

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Resaltes de posicionamiento

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Brillante, LCP, Mate

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines  .8 mm [ .031 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  19.3 mm [ .76 in ]

  • Longitud del conector  53.8 mm [ 2.11 in ]

  • Altura de apilamiento (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Altura de apilamiento (in) .197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787

  • Altura del conector (mm) 5, 5.6, 6, 7, 8

  • Altura del conector (in) .197, .22, .236, .276, .315

  • Ancho del conector  6 mm [ .236 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura nominal de carcasa  Alta

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación, Ninguno

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  9, 400, 450, 550, 650

  • Diámetro de carrete de empaque (in) .5

  • Método de empaque  Caja, Cinta portadora y carrete, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-313-PCB120

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.