Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores
De placa a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Configuración de PCB a PCB
Paralelo
-
Apilable
Sí
-
Orientación del montaje en PCB
Vertical
-
Número de posiciones
200
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC)
500
-
Resistencia de aislamiento (MΩ)
2
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
100
Características del cuerpo
-
Material de elemento de proceso de ensamble
Acero
-
Color del producto
Natural
Características del contacto
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Mate
-
Grosor de terminal tab (mm)
.2, .25
-
Grosor de terminal tab (in)
.008, .01
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.2, .381, .76
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
8, 15, 30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Ancho de terminal tab (mm)
.4, .5, .8
-
Ancho de terminal tab (in)
.016, .02, .031
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.5
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular (mm)
.3
-
Ancho del pin rectangular (in)
.011, .012
-
Grosor del pin rectangular
.2 mm [ .008 in ]
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Longitud del elemento de alineación de montaje
.5 mm [ .02 in ]
-
Tipo de alineación de montaje en PCB
Resaltes de posicionamiento
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Mate
-
Entrada de acoplamiento
Superior
-
Distancia entre pines
.8 mm [ .031 in ]
Dimensiones
-
Altura de apilamiento (mm)
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
-
Altura de apilamiento (in)
.197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787, .827, .866
-
Altura del conector (mm)
5, 9, 13, 17, 19
-
Altura del conector (in)
.197, .354, .512, .669, .748
Condiciones de uso
-
Temperatura nominal de carcasa
Alta
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble
Cubierta de recogida y colocación, Ninguno
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
5, 40, 100, 450, 700
-
Diámetro de carrete de empaque (in)
.5
-
Método de empaque
Bandeja, Caja, Cinta portadora y carrete, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-313-RCB200