Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Distancia entre pines | Retención de montaje en PCB | Tipo de contacto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Color del producto | Rango de temperatura de funcionamiento | Método de empaque |
---|
| 2-1735481-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 2-6123000-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Con | Receptáculo | .8 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 2-5353999-2 | 3D PDF | .8 mm | Sin | Receptáculo | .8 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 1735481-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 5179160-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 5-6123212-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 5-5179010-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 5179488-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 1-5177983-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 1735482-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 2-1735482-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 5179010-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Receptáculo | .8 A | Blanco | - | Cinta portadora y carrete |
| 7-5179180-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 5084616-2 | 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 5-5179009-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 5-5179180-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 5177985-2 | 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 5353999-2 | 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Cinta portadora y carrete |
| 5177983-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 5084613-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 5-1735480-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 7-1735480-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |
| 6123000-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | .8 mm | Sin | Enchufe | .5 A | Natural | -40 – 125 °C | Caja, Tubo |