Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Configuración de PCB a PCB  Paralelo

  • Apilable 

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  80

Características eléctricas

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC) 500

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 2

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 100

Características del cuerpo

  • Material de elemento de proceso de ensamble  Acero, Película de poliimida

  • Color del producto  Blanco, Natural

Características del contacto

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) .05, 2

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 2, 78.74

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Brillante, Mate

  • Grosor de terminal tab (mm) .2, .25

  • Grosor de terminal tab (in) .008, .01

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .2, .381, .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 8, 15, 30

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Oro

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Ancho de terminal tab (mm) .4, .5, .8

  • Ancho de terminal tab (in) .016, .02, .031

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Forma de contacto  Cuadrado

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Enchufe, Receptáculo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5, .8

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .3 mm [ .012 in ]

  • Grosor del pin rectangular  .2 mm [ .008 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Longitud del elemento de alineación de montaje (mm) .5, .7

  • Longitud del elemento de alineación de montaje (in) .02, .028

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Clavija de carcasa, Resaltes de posicionamiento

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Brillante, LCP, Mate

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines  .8 mm [ .031 in ]

Dimensiones

  • Altura de apilamiento (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Altura de apilamiento (in) .197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787

  • Altura del conector (mm) 5, 9, 13, 17

  • Altura del conector (in) .197, .354, .512, .669

  • Altura del conector (in) .197, .354, .512, .669

Condiciones de uso

  • Temperatura nominal de carcasa  Alta

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación, Ninguno

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  12, 100, 200, 450, 500, 600, 1000

  • Diámetro de carrete de empaque (in) .5, .7

  • Método de empaque  Caja, Cinta portadora y carrete, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-313-RCB80

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.