Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  42

  • Configuración de PCB a PCB  Paralelo

  • Apilable 

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  84

Características eléctricas

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 2

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características de la señal

  • Señalización diferencial 

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 3.81, 3.81 – 6.35

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 150, 150 – 250

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Grosor de terminal tab  .2 mm [ .008 in ]

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .76, 1.27

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 29.92, 30, 50

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Longitud de área de conexión de contacto (mm) 2

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Ancho de terminal tab  .63 mm [ .024 in ]

  • Forma de contacto  Cuadrado, Haz único

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Enchufe, Receptáculo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .8, 1

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular (mm) .3

  • Ancho del pin rectangular (in) .011, .012

  • Grosor del pin rectangular  .2 mm [ .008 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Ninguno

  • Retención de la conexión  Sin

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Postes de ubicación

  • Tipo de alineación de conexión  Ninguno

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de conexión  Sin

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Mate, Termoplástico, Termoplástico para alta temperatura

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines  1 mm [ .039 in ]

Dimensiones

  • Longitud del conector  44.22 mm [ 1.74 in ]

  • Altura de apilamiento (mm) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Altura de apilamiento (in) .394, .472, .512, .591

  • Altura del conector (mm) 5.37, 7.37, 8.4, 10.37

  • Altura del conector (in) .211, .29, .33, .408

  • Ancho del conector  3.81 mm [ .15 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Estándar de la industria  IEEE 1386

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Grado UL  Listado por

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  300, 400, 450, 650

  • Método de empaque  Cinta portadora y carrete

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-314-RCB84

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.