Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

Características del cuerpo

  • Tamaño de conector  Eurostyle

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material base de contacto  Cobre y magnesio

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Forma de contacto  Redondo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4.5

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Inserto roscado, UNC de 4-40, Tornillos de cierre hembra, UNC de 4-40

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pieza de fijación a placa

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PCT GF

  • Distancia entre pines  2.74 mm [ .108 in ]

Dimensiones

  • Distancia entre filas  2.84 mm [ .112 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-333-DRRES274

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.