Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  2

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  24, 50

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material de la protección  Metal fundido a presión

  • Tamaño de conector  Norma

  • Material de recubrimiento de la protección  Níquel

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Paladio y níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro, Oro (Au)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Aleación de cobre, Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .5 mm [ .019 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

  • Grosor del pin rectangular  .25 mm [ .01 in ]

  • Longitud de pin (mm) 3.43, 3.81, 4.7, 5.46

  • Longitud de pin (in) .135, .15, .185, .215

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Orificios de montaje, Pieza de fijación a placa

  • Diámetro del orificio de montaje (in) .152, .17

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Estilo de conexión de panel  Montaje posterior

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo del estribo, Tornillos de cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel y en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster, Termoplástico

  • Distancia entre pines  2.16 mm [ .085 in ]

Dimensiones

  • Distancia entre filas  4.3 mm [ .169 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja

  • Cantidad por empaque  45, 60, 90

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-342-DSRCV216

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.