Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Sello del cable
-
Requisito de ensamble
Ensamblado en fábrica
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Barra colectora a cable, Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables, Barra colectora
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de posiciones de potencia
1
-
Número de posiciones de señal
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
1500
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
1500
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Receptáculo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
350
-
Protección de contacto
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarce y abrazadera
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Naranja, Negro
-
Material de la carcasa
Nailon 66 con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
95
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-352-H350