Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a panel
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor, Cable plano, Cable redondo revestido
-
Número de filas
2
-
Número de posiciones
14, 24, 36, 50, 64
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Distancia entre pines de cable cinta
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la tapa
Óxido de polifenileno, Termoplástico
-
Material de la protección
Metal fundido a presión
-
Tamaño de conector
Bajo, Norma
-
Material de recubrimiento de la protección
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro (Au), Oro o enchapado en oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Enchapado en oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1, 3.5
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tamaño de la rosca
4-40 UNC 2B
-
Tipo de retención de la conexión
Bloqueo del estribo, Tornillos de cierre
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Óxido de polifenileno, Óxido de polifenileno, Polifenileno, Termoplástico
-
Distancia entre pines
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable trenzado (mm²)
.08, .09, .1, .14, .33
-
Calibre del cable (AWG)
24, 27, 28, 26 – 24, 30 – 26
-
Calibre del alambre sólido (mm²)
.13 – .32, .05 – .13
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.)
1.14 mm [ .045 in ]
-
Calibre del cable trenzado (AWG)
24, 26, 27, 28
-
Calibre del alambre sólido (AWG)
26 – 24, 30 – 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No, Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
50, 100
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-357-D601