Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor, Cable redondo revestido
-
Número de filas
2
-
Número de posiciones
50
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°, 90°
-
Color del producto
Negro
-
Material de la tapa
Óxido de polifenileno, Polietileno, Termoplástico
-
Material de la protección
Acero al carbono
-
Tamaño de conector
Norma
-
Material de inserto
Compuesto moldeado de ABS
-
Material de recubrimiento de la protección
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Paladio y níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au), Oro o enchapado en oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.76 µm [ 30 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.5, 1, 3.5
-
Opciones de contacto
Instalado, Suministrado – sin instalar
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tamaño de la rosca
4-40, 4-40 UNC 2B
-
Tipo de retención de la conexión
Bloqueo del estribo, Tornillos de cierre
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Óxido de polifenileno, Termoplástico
-
Distancia entre pines
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.045
-
Es compatible con diámetros de cable (máx.) (mm)
10.8, 12.7
-
Es compatible con diámetros de cable (máx.) (in)
.425, .5
-
Calibre del cable trenzado (mm²)
.09, .1, .14, .33
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable (mm)
1.14, 8.89 – 15.88, 8.89 – 10.8, 10.8 – 12.7
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable (in)
.045, .35 – .625, .425 – .5, .35 – .425
-
Es compatible con diámetros de cable (máx.) (mm)
10.8, 12.7
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.14
-
Calibre del cable (AWG)
24, 26, 27, 28, 26 – 24
-
Calibre del alambre sólido (mm²)
.13 – .32
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.)
1.14 mm [ .045 in ]
-
Calibre del cable trenzado (AWG)
24, 26, 27, 28
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm)
1.14
-
Calibre del alambre sólido (AWG)
26 – 24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Encapsulado, Juego
-
Cantidad por empaque
1, 200, 500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-357-D65015