Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Estilo de manga para tomacorriente
Punta en forma de bala
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Material de manga
Cobre
-
Material de recubrimiento de la manga
Estaño
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
30
-
Grosor de recubrimiento de resorte de contacto (µm)
.762, 2.54
-
Grosor de recubrimiento de resorte de contacto (µin)
30
-
Material de recubrimiento del resorte de contacto
Estaño, Oro
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
30 µm [ 30 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de inserción
Manual/Semiautomático, Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Método de conexión a alambre y cable
Soldadura
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longitud del tomacorriente (mm)
4.67, 7.37
-
Longitud del tomacorriente (in)
.184, .29
-
Diámetro de orificio en PCB (mm)
1.32, 1.57
-
Diámetro de orificio en PCB (in)
.052, .062
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 20, 28 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.326 – .518, .081 – .326
-
Rango de diámetro de pin de conexión (mm)
.71 – .84, .36 – .66
-
Rango de diámetro de pin de conexión (in)
.028 – .033, .014 – .026
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura
Antifundente
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Carrete, Cinta portadora, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
2000, 10000
Otro
-
Material del resorte
Cobre de berilio
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-377-MSSBN5