Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Estilo de manga para tomacorriente  Parte inferior abierta

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características del cuerpo

  • Material de manga  Cobre

  • Material de recubrimiento de la manga  Enchapado en oro sobre níquel, Estaño, Oro

Características del contacto

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 30

  • Grosor de recubrimiento de resorte de contacto (µm) .685, .762, 1.27, 2.54

  • Grosor de recubrimiento de resorte de contacto (µin) 30

  • Material de recubrimiento del resorte de contacto  Estaño, Oro

  • Material base de contacto  Cobre de berilio

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  30 µm [ 30 µin ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 6.5

Características de la terminación

  • Método de inserción  Manual/Semiautomático

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

  • Método de conexión a alambre y cable  Soldadura

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Longitud del tomacorriente (mm) 3.63, 6.6

  • Longitud del tomacorriente (in) .143, .26

  • Diámetro de orificio en PCB  1.83 mm [ .072 in ]

  • Calibre del cable (AWG) 19, 22 – 20, 20 – 18, 20 – 21, 20 – 19

  • Calibre del cable (mm²) .653, .518 – .653, .41 – .518, .326 – .518, .518 – .823

  • Rango de diámetro de pin de conexión (mm) .71 – .84, .94 – 1.02, .76 – .84, .86 – 1.04, .86 – .94

  • Rango de diámetro de pin de conexión (in) .034 – .041, .03 – .033, .037 – .04, .028 – .033, .034 – .037

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Pieza suelta

  • Cantidad por empaque  2000

Otro

  • Material del resorte  Cobre de berilio

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-377-MSSOB4

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.