Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Estilo de manga para tomacorriente
Parte inferior abierta
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Material de manga
Cobre
-
Material de recubrimiento de la manga
Enchapado en oro sobre níquel, Estaño
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Grosor de recubrimiento de resorte de contacto (µin)
30
-
Grosor de recubrimiento de resorte de contacto
.762 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento del resorte de contacto
Estaño, Oro
-
Material base de contacto
Cobre de berilio
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
30 µm [ 30 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de inserción
Manual/Semiautomático, Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Método de conexión a alambre y cable
Soldadura
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longitud del tomacorriente (mm)
3.51, 6.53
-
Longitud del tomacorriente (in)
.138, .257
-
Diámetro de orificio en PCB
1.57 mm [ .062 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 20, 20 – 21, 12 – 9
-
Calibre del cable (mm²)
.41 – .518, .326 – .518, 3.31 – 6.63
-
Rango de diámetro de pin de conexión (mm)
.76 – .84, .66 – .84, 2.29 – 3.18
-
Rango de diámetro de pin de conexión (in)
.09 – .125, .03 – .033, .026 – .033
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Carrete, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
2000, 50000
Otro
-
Material del resorte
Cobre de berilio
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-377-MSSOB5