Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Parcialmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto, Horizontal
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
125
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
125
Características del cuerpo
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Natural, Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm)
4.2, 4.5
-
Longitud de área de conexión de contacto (in)
.165, .177
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm)
.2, 1, 1 – 2
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin)
7.874, 39.37, 39.37 – 78.73
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante, Mate
-
Forma de contacto
Redondo
-
Material base de contacto
Latón
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.2, 1, 1 – 2
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
7.87, 39.37, 39.37 – 78.74, 39.37 – 78.73
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Oro
-
Diámetro de pin de conexión
.6 mm [ .024 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3, 4
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm)
2.5, 3.2
-
Longitud de pin (in)
.098, .126
-
Diámetro de pin
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Con pliegue, Patas con pliegue
-
Retención de la conexión
Con, Sin
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de retención de la conexión
Bloqueo polarizado, Ventana de retención
-
Retención de montaje en PCB
Con, Sin
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon, Nailon 6/6, Nailon 66, PBT con fibra de vidrio (UL94 V-0), PBT GF
-
Distancia entre pines (mm)
2
-
Distancia entre pines (in)
.078, .079
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
Longitud del conector (mm)
5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8
-
Longitud del conector (in)
.228, .307, .385, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.01, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252
-
Ancho del conector (mm)
4, 5.8, 8.8
-
Ancho del conector (in)
.157, .228, .346
-
Altura del conector (mm)
4, 8.8
-
Altura del conector (in)
.157, .346
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
'-22 – 221, -40 – 221
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
15, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 200, 500, 1000
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-3980407-RHDRRA