Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 125

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 125

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural, Negro

Características del contacto

  • Disposición de los contactos  En línea, Escalonado

  • Longitud de área de conexión de contacto  4.5 mm [ .177 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Forma de contacto  Redondo

  • Material base de contacto  Latón

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Diámetro de pin de conexión  .6 mm [ .024 in ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4

Características de la terminación

  • Diámetro de pin  .6 mm [ .024 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pieza de fijación a placa

  • Retención de la conexión  Sin

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  6T PA GF 30, PA GF30

  • Distancia entre pines (mm) 2

  • Distancia entre pines (in) .078, .079

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • Longitud del conector (mm) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Longitud del conector (in) .236, .314, .393, .472, .551, .63, .709, .787

  • Ancho del conector  4 mm [ .157 in ]

  • Altura del conector  7.8 mm [ .307 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación, Sin cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 2000

  • Método de empaque  Caja, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-3984552-PHITPS

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.