Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
3
-
Disposición de contactos
3PDT, 3PDT-CO, 3PDT-DB-CO, 3PDT-NO, 3 Tipo C, 3PDT-NC
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
30, 50, 60, 70, 120, 225, 250
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
115
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28, 30
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
8-32 UNF-2A, Conector de cable, Perno 6-32 UNC-2A, Perno UNC 2A de 8-32, UNC 2A de 8-32
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 1/4-28 UNF-2A, Perno 10-32 UNF-2A, Perno 3/8-24 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Conector, Perno UNC 2A de 6-32, Perno UNC 2A de 8-32, UNC 2A de 8-32, UNF 2A de 8-32
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-3PDT-AC-CONT