Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de potencia de uso general, Relevador de señal de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
82, 300, 975, 1500
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
6, 12, 22.5, 26.5, 28, 32
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.439, 0.48, 0.519, 0.522, 0.683, 0.72
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura, Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura, Terminales de gancho de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Brida con orificios de montaje, Soportes de montaje
-
Tipo de montaje del producto
Liso, Montaje en chasis, Montaje en panel, Panel y PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 125
-
Temperatura ambiente (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a la vibración
30G's, 10 – 3000Hz
-
Resistencia a los choques
100 G, 6 m/s, 150 G, 11 m/s
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Polarizado, biestable, con dispositivo de sujeción
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-3SAM-DPDT-FSR