Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Juego de conectores

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor, Cable redondo revestido

  • Número de filas  2

  • Número de posiciones  50, 68

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural, Negro

  • Material de la tapa  ABS/Policarbonato

  • Material de recubrimiento de carcasa  Estaño sobre cobre, Níquel sobre cobre

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 30

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .3, .5, 1.5

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Cubierta de terminal  Sin

  • Método de conexión a alambre y cable  Desplazamiento de aislamiento (IDC)

Fijación mecánica

  • Retención de la conexión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  LCP

  • Material de la carcasa  Acero, Acero al carbono

  • Distancia entre pines  .8 mm [ .031 in ]

Dimensiones

  • Calibre del cable trenzado (mm²) .05

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .56 – .64

  • Calibre del cable trenzado (AWG) 30

  • Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm) .64

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-469-D650155

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.