Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Configuración de material de carcasa  Estuche metálico completo

  • Tipo de conector y de carcasa  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de filas  4, 8

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  68

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Tamaño de conector  Alta, Norma

  • Material de inserto  Termoplástico

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel, Níquel sobre cobre

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 30 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .3, .5, 1.5

  • Opciones de contacto  Instalado

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  .3 mm [ .011 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura

  • Grosor del pin rectangular  .25 mm [ .01 in ]

  • Longitud de pin (mm) 2.27, 3.56

  • Longitud de pin (in) .089, .14

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pata de retención, Pieza de fijación a placa

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Diámetro del orificio de montaje (mm) 1.2

  • Tipo de retención de la conexión  Orificios de montaje, Tornillos de cierre

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel y en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Material de la carcasa  Acero al carbono

  • Distancia entre pines  .8 mm [ .031 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.6

  • Distancia entre filas  1.15 mm [ .045 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-469-DRSC9008

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.