Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Preestaño

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico, Latón

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2.5, 3

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.3 – 1.6

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-526SDL-SEALTM

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.