Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector
TPA (aseguramiento de la posición del terminal)
-
Función de los accesorios de herraje
Aseguramiento de la posición
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6
Características del cuerpo
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
4.8, 6, 7.3, 8.5, 9.8, 10.84, 12.3, 13.5, 14.8, 16
-
Ancho de producto (in)
.189, .236, .287, .334, .386, .427, .484, .531, .583, .63
-
Longitud del producto (mm)
6.95, 9.2
-
Longitud del producto (in)
.273, .362
-
Altura de producto (mm)
3.35, 4.31
-
Altura de producto (in)
.132, .17
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-526SDL-SEALTP