Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF
Tipo F
-
Estilo de conector RF
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF
9291, Belden 9291, CT100, CT125, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1
-
Número de contactos coaxiales
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Recto
-
Material del cuerpo
Latón
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel
Características del contacto
-
Tipo de remache
Engarce hexagonal
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora, Enroscable
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF
Mecánico
-
Detención
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (mm)
9.5, 11.2
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.374, .44
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
1
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja, Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-884-FTF75