Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento base del cuerpo  Cobre

  • Orientación de conector de cable  Recto, Ángulo recto

  • Material del cuerpo  Latón

  • Acabado de material de cuerpo  Enchapado

  • Material del recubrimiento del cuerpo  Oro

Características del tipo de producto

  • Interfaz de RF  SMB

  • Estilo de conector RF  Conector macho

  • Compatible con el tipo de cable RF  RG 174/U, RG 188/U

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características eléctricas

  • Impedancia (Ω) 50

Fijación mecánica

  • Mecanismo de acoplamiento de conector RF  A presión

  • Método de captivación de contacto RF  Mecánico

  • Detención  Con

Operación/aplicación

  • Frecuencia de funcionamiento (GHz) 0 – 4

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

  • Número de contactos coaxiales  1

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto central de conector RF  Oro

  • Material de contacto central de conector RF  Cobre de berilio

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Soldadura y remache, Soldadura

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

Otro

  • Material dieléctrico  Fluorocarbono de PTFE, Fluorocarbono de TFE

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-884-SMBFPO50

Documentos Relacionados