Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sistema de conectores  Cable a dispositivo, Cable a placa

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 4, 6, 8, 12, 16, 40

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Gris, Natural, Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm, 1.5 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .5, 1.5

  • Ancho de terminal tab (in) .019, .02, .05, .059

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal 

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT

  • Distancia entre pines (mm) 1.5, 1.6, 1.8, 2, 3.2

  • Distancia entre pines (in) .059, .062, .063, .07, .078, .079, .12

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 29.9, 35.3, 42.6

  • Ancho de producto (in) 1.177, 1.38, 1.677

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 20

  • Altura del conector (mm) 7.1, 7.5, 8.3, 12.5

  • Altura del conector (in) .27, .295, .32, .492

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

  • Calibre del cable (mm²) .13 – .5

  • Longitud del producto (mm) 15.8, 16.3, 21

  • Longitud del producto (in) .622, .642, .82

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 70, 75, 80, 85

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 158, 167, 176, 185

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Bolsa y caja, Caja y bandeja

  • Cantidad por empaque  250, 320, 400

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-A12-CH8172

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos