Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido
No
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
Función principal de bloqueo
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
60
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
48
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
48
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris, Negro, Verde
-
Conector y código de polarización
A, B, C
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Pin
-
Diámetro de pin de conexión
1 mm [ .04 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
4
-
Distancia entre pines (in)
.15, .157
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Datos de alta velocidad
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AI5-DHCH