Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector
Sello de un solo cable (SWS), Tapa orificio
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Naranja, Negro
-
Material primario del producto
Caucho de silicona, VMQ
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
4 mm [ .15 in ]
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad
6 mm [ 0.236 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
6.5 – 7 mm [ 2.55 – 2.75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos
Excelente
-
Dureza Shore A
25 – 35
-
Contiene lubricante
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AI5-DHCSAP