Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido
No
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto, Vertical
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A, C
-
Color del producto
Negro
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión
1 mm [ .039 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Datos de alta velocidad
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AI5-DHPHAR