Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido
No
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales macho, Conector macho, Receptáculo, Tapón
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable
Sí
-
Función principal de bloqueo
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Posición de cavidad ciega
0
-
Número de posiciones
2
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
33
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
33
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12, 24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del producto
Negro
-
Conector y código de polarización
A, A-A, B
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Receptáculo
-
Tamaño de contacto
1.2mm
-
Ancho de terminal tab
1.2 mm [ .047 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
22
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Aseguramiento de la posición del terminal
No, Sí
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Alivio de tensión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT GF20
-
Distancia entre pines (mm)
2.5, 2.54
-
Distancia entre pines (in)
.1
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
18.2, 19, 19.1
-
Ancho de producto (in)
.716, .748, 0.752
-
Altura del conector (mm)
30.1, 30.7, 52.9
-
Altura del conector (in)
1.18, 1.2, 2.08
-
Distancia entre filas (mm)
.25, 2.54
-
Distancia entre filas (in)
.1, .102
-
Longitud del producto
14.8 mm [ .582 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
-
Grado IP
IPX9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
1, 550
Otro
-
Requiere mantenimiento
No, Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector
No, Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AI5-EH