Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Forma del conector  Rectangular

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de secciones  1

  • Número de posiciones de señal  2

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 33

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 33

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Ancho de terminal tab  1.2 mm [ .047 in ]

  • Grosor de terminal tab  .6 mm [ .024 in ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Tornillo de montaje

  • Orificios de montaje  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP6K7

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  45, 64

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AI5-EPH

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.