Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos
2
-
Número de contactos auxiliares
0
-
Opción de codificación de interruptor
Extraíble con cadena, Extraíble sin cadena, No extraíble
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
20
-
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A)
200, 250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
32
Características del cuerpo
-
Color de palanca de mando
Amarillo, Negro, Rojo
Fijación mecánica
-
Tipo de palanca de mando
Mango de doble ala, Mango en T, Manivela de desconexión de 45°, Manivela de palanca, Palanca
-
Tamaño de rosca de conexión
M10, M8
-
Opciones de montaje
Brida larga, Montaje central, Soporte en ángulo
Dimensiones
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (mm)
62, 100, 120
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (in)
2.44, 3.937, 4.724
-
Diámetro del orificio del tornillo (mm)
6.5, 7.2, 8.5
-
Diámetro del orificio del tornillo (in)
.256, .283, .335
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL4-SBD352002