Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos
1
-
Número de contactos auxiliares
1, 0
-
Opción de codificación de interruptor
No extraíble
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
20
-
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A)
200, 300
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
32
Características del cuerpo
-
Color de palanca de mando
Negro, Rojo
Fijación mecánica
-
Tipo de palanca de mando
Mango de doble ala, Mango en T
-
Tamaño de rosca de conexión
M10
-
Opciones de montaje
Brida larga, Montaje central, Soporte en ángulo
Dimensiones
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (mm)
62, 100
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (in)
2.44, 3.937
-
Diámetro del orificio del tornillo (mm)
7.2, 8.5
-
Diámetro del orificio del tornillo (in)
.28, .283, .33, .335
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL4-SBD353001