Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos
2
-
Número de contactos auxiliares
0
-
Opción de codificación de interruptor
No extraíble
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
32
-
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A)
300
Características del cuerpo
-
Color de palanca de mando
Rojo
Fijación mecánica
-
Tamaño de rosca de conexión
M10
-
Opciones de montaje
Montaje central
-
Tipo de palanca de mando
Llave de puntero
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL4-SBD353002