Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos
1
-
Número de contactos auxiliares
0, 1
-
Opción de codificación de interruptor
Extraíble con cadena, Extraíble sin cadena, No extraíble
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
20
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
32, 453
-
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A)
300, 400
Características del cuerpo
-
Color de palanca de mando
Amarillo, Azul, Naranja, Negro, Rojo, Verde
Fijación mecánica
-
Tamaño de rosca de conexión
D8, M10
-
Opciones de montaje
Brida larga, Montaje central
-
Tipo de palanca de mando
45° Apagar, Doble ala, Llave de puntero, Mango en T, Palanca
Dimensiones
-
Diámetro del orificio del tornillo (mm)
6.5, 8.5
-
Diámetro del orificio del tornillo (in)
.256, .335
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (mm)
100, 105
-
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (in)
3.937, 4.134
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL4-SBD354001