Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Interruptor de desconexión de batería KISSLING

Serie 35 500A

Nuestro interruptor de desconexión de batería de accionamiento manual de hasta 500 A cumple con los requisitos más exigentes en todas las aplicaciones de vehículos. Las clasificaciones de corriente nominal se refieren a la corriente continua (CC) a un ciclo de trabajo de hasta el 100 %, y los interruptores están diseñados para conmutar a plena carga. Todos los interruptores de desconexión de batería de la serie 35 están sellados con una tecnología que cumple con los estándares IP67 e IP6K9K (limpieza al vapor), y están diseñados para funcionar a temperaturas de entre -40 °C y +85 °C.

Características principales

  • La carcasa sellada cumple con el estándar IP6K9K. 
  • Diseño resistente. 
  • Resistencia a los golpes de 6 g y a las vibraciones de 4 g. 
  • Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua y ciclo de trabajo del 100 %. 
  • Desconexión de la batería bajo carga en caso de emergencia. 
  • Opciones de montaje variables o escalables. 
  • Seguridad en el funcionamiento del vehículo gracias a las opciones denominadas "LOCK".
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Dispositivo sellado 

Características de la configuración

  • Número de polos  1

  • Número de contactos auxiliares  1, 0

  • Opción de codificación de interruptor  Extraíble con cadena, Extraíble sin cadena, No extraíble

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 20

  • Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A) 500

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 32

Características del cuerpo

  • Color de palanca de mando  Amarillo, Negro, Rojo, Verde

Fijación mecánica

  • Tipo de palanca de mando  Eje extendido de palanca, Mango de doble ala, Mango en T, Manivela de desconexión de 45°, Manivela de palanca, Palanca

  • Tamaño de rosca de conexión  M10, M12

  • Opciones de montaje  Brida larga, Montaje central

Dimensiones

  • Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (mm) 100

  • Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (in) 3.937, 3.94

  • Diámetro del orificio del tornillo (mm) 6.5, 8.5

  • Diámetro del orificio del tornillo (in) .256, .33, .335

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AL4-SBD355001

Documentos Relacionados