Seccionador de batería serie 35 de 500 A con dos polos, un activador estilo palanca e interruptor de estilo giratorio. El sellado cumple con los estándares IP67 e IP6K9K.
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A):500
Voltaje de funcionamiento (VDC):32, 45
Número de polos :2
Tipo de palanca de mando :Eje extendido de palanca, Mango de doble ala, Mango en T, Manivela de desconexión de 45°, Manivela de palanca, Palanca
Tamaño de rosca de conexión :D14.5, M10, M12
Disponible en
Descripción General
Seccionador de batería KISSLING
Serie 35/500 A
Nuestro seccionador de batería de accionamiento manual de hasta 500 amperios cumple con los requisitos más exigentes en todas las aplicaciones de vehículos. Las clasificaciones de corriente nominal se refieren a la corriente continua de CC a un ciclo de trabajo de hasta el 100 %, y los interruptores están diseñados para conmutar a plena carga. Todos los seccionadores de baterías de la serie 35 están sellados con una tecnología que cumple con los estándares IP67 e IP6K9K (limpieza de vapor) y están diseñados para funcionar a temperaturas de entre -40 °C y +85 °C.
Características principales
La carcasa sellada cumple con el estándar IP6K9K
Diseño resistente
Resistente a los golpes 6 G y a las vibraciones 4 G
Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua y ciclo de trabajo del 100 %
Desconexión de la batería bajo carga en caso de emergencia
Opciones de montaje variables o escalables
Seguridad en el servicio del vehículo por las opciones denominadas "LOCK"
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Dispositivo sellado Sí
Características de la configuración
Número de polos 2
Número de contactos auxiliares 1, 2, 0
Opción de codificación de interruptor Extraíble con cadena, Extraíble sin cadena, No extraíble
Características eléctricas
Voltaje de funcionamiento (VAC)20
Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A)500
Voltaje de funcionamiento (VDC)32, 45
Características del cuerpo
Color de palanca de mando Amarillo, Negro, Rojo
Fijación mecánica
Tipo de palanca de mando Eje extendido de palanca, Mango de doble ala, Mango en T, Manivela de desconexión de 45°, Manivela de palanca, Palanca
Tamaño de rosca de conexión D14.5, M10, M12
Opciones de montaje Brida larga, Brida redonda, Montaje central
Dimensiones
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (mm)100, 120
Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida (in)3.937, 3.94, 4.724
Diámetro del orificio del tornillo (mm)6.5, 8.5
Diámetro del orificio del tornillo (in).256, .33, .335
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)-40 – 85
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)-40 – 85, -40 – 185