Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Relés biestables KISSLING con electrónica de control interno

Serie 31 / 300 A

Nuestro relé de potencia biestable de la serie 31 con electrónica de control interno se basa en el relé industrial de la serie 30 y tiene las mismas características de conmutación mecánica y eléctrica de calidad, pero también cuenta con funciones electrónicas adicionales. Este relé es particularmente idóneo para aplicaciones de gestión de baterías y distribución de energía en vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y montacargas.

Características principales

  • La carcasa sellada cumple con IP6K9K. 
  • Diseño resistente 
  • Variedad de opciones de configuración 
  • Resistencia a los golpes de 6 g y a las vibraciones de 4 g.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia inteligente

Características de la configuración

  • Opciones de relevador  Función de inteligencia de bobina de seguridad, Función de inteligencia de inicio de control, Función inteligente de ahorro de energía

  • Características especiales de bobina  Diodo de supresión de bobinas

  • Número de polos de contacto  1

  • Disposición de contactos  1 tipo X, SPST-NO-DM

Características eléctricas

  • Resistencia de bobina (Ω) 2.1 – 2.6, 7.8 – 8.4

  • Corriente nominal de contacto (A) 300

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 12, 24

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 0.055, 0.067, 55, 67, 68, 72

Características del contacto

  • Material del contacto  Aleación de plata, Plata y óxido de estaño (AgSnO2)

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Brida con orificios de montaje, Soportes de montaje

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis, Montaje en panel

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 60, 62

  • Ancho de producto (in) 2.36, 2.44

  • Altura de producto (mm) 55.5, 55.65, 89

  • Altura de producto (in) 2.18, 2.19, 3.5

  • Longitud del producto (mm) 78, 86, 116.5

  • Longitud del producto (in) 3.07, 3.38, 4.58

Operación/aplicación

  • Sistema magnético de bobina  Biestable, 2 bobinas, polarizado

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Caja de cartón

Otro

  • Clase de corriente de contacto (A) 300

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AL5-KSPR31300

Documentos Relacionados