Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Relés de potencia KISSLING de un solo polo

Serie 29 / 120 A

Los relés económicos de una sola bobina de la serie 29 con 120 amperios se desarrollan gracias a nuestra competencia y experiencia acumuladas durante décadas de fabricación para cumplir incluso con los requisitos operativos más exigentes. Este relé con sistema de bobina única presenta alta resistencia a los golpes y las vibraciones, sobre todo gracias a un diseño cuidadoso y a un circuito magnético optimizado. La tecnología de sellado que se utiliza en estos relés cumple los estándares de protección IP67 e IP6K9K (limpieza a presión de vapor). Esta serie de relés es la opción ideal para diversas aplicaciones en condiciones adversas.

Características principales

  • La carcasa sellada cumple con IP6K9K
  • Diseño resistente 
  • Corriente de bobina minimizada 
  • Variedad de opciones de configuración 
  • Resistente a los golpes 6 G y a las vibraciones 4 G 
  • Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua y ciclo de trabajo del 100 % 
  • Diseño eficiente de bobinas y circuitos magnéticos con propiedades de conmutación y requisitos de corriente de retención
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de bobina  Diodo de supresión de bobinas, Ninguno

  • Número de polos de contacto  1

  • Disposición de contactos  1A (NO) + 1B (NC), 1 tipo C, SPDT-CO, 1 tipo X, SPST-NO-DM

Características eléctricas

  • Resistencia de bobina (Ω) 20, 75, 76, 80

  • Carga de conmutación de contacto (mín.)  1 A a 12 V

  • Corriente nominal de contacto (A) 120

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 12, 24, 28

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 8, 10

Características del contacto

  • Material del contacto  Aleación de plata

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Brida con orificios de montaje, Soportes de montaje

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis, Montaje en panel

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 45, 52, 55, 62, 76, 76.2

  • Ancho de producto (in) 1.77, 2.04, 2.16, 2.44, 2.99, 3

  • Altura de producto (mm) 49.5, 50, 50.5, 84

  • Altura de producto (in) 1.94, 1.96, 1.98, 3.3

  • Longitud del producto (mm) 68, 80, 81, 100.5, 116

  • Longitud del producto (in) 2.67, 3.14, 3.18, 3.95, 4.56

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente  CC

  • Sistema magnético de bobina  Monoestable

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

Otro

  • Clase de corriente de contacto (A) 120

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AL6-KSPR29120

Documentos Relacionados