Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Diodo de supresión de bobinas, Ninguno
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
1 tipo C, SPDT-CO, 1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
15, 33, 62
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
1 A a 12 V
-
Corriente nominal de contacto (A)
75, 200
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
9, 14, 16, 18, 32
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
12, 24, 28
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.01, 10
Características del contacto
-
Material del contacto
Aleación de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Brida con orificios de montaje, Soportes de montaje
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis, Montaje en panel
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
55, 60, 62, 84
-
Ancho de producto (in)
2.16, 2.36, 2.44, 3.3
-
Altura de producto (mm)
47.5, 52.3, 55.5, 55.65, 108
-
Altura de producto (in)
1.87, 2.05, 2.18, 2.19, 4.25
-
Longitud del producto (mm)
78, 100, 101, 102, 119, 120, 142, 146.7
-
Longitud del producto (in)
3.07, 3.93, 3.97, 4.01, 4.68, 4.72, 5.59, 5.77
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja de cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
75, 200
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL6-KSPR29200