Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Clasificación de potencia de CC de la bobina | Resistencia de la bobina | Características de especialidad de la bobina | Clasificación de voltaje de la bobina | Disposición de los contactos | Carga de conmutación del contacto (mín.) | Cantidad de polos del contacto | Clasificación de voltaje del contacto | Tipo de empaque | Tipo de montaje del producto | Tipo de conexión de relevador | Configuración de terminal |
---|
| K1002401 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 15 Ω | Ninguno | 9 VDC, 16 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 12 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1021432 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 15 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 9 VDC, 16 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 12 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1132850 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 15 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 9 VDC, 16 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 12 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1060022 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 15 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 9 VDC, 16 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | 1 A a 12 V | 1 | 12 VDC | Caja de cartón | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1021427 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 28 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1146593 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 24 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1060611 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 28 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1060147 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 62 Ω | Ninguno | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 24 VDC | - | - | - | - |
| K1012043 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 15 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 9 VDC, 16 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 12 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1021032 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | 1 A a 12 V | 1 | 28 VDC | Caja de cartón | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1060294 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 62 Ω | Ninguno | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 24 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1020898 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 15 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 9 VDC, 16 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 12 VDC | - | Panel | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1021035 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 28 VDC | - | Panel | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1133372 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 62 Ω | Ninguno | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | - | 1 | 24 VDC | - | Panel | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1020908 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 15 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 9 VDC, 16 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | 1 A a 12 V | 1 | 12 VDC | Caja de cartón | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1021043 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | 1 A a 12 V | 1 | 28 VDC | Caja de cartón | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1021419 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto) | 1 A a 12 V | 1 | 28 VDC | Caja de cartón | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1021362 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 15 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 9 VDC, 18 VDC | 1 forma C (de un solo polo y doble tiro) | - | 1 | 12 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1013120 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | 10 mW | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma C (de un solo polo y doble tiro) | - | 1 | 28 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1146228 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 62 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | 1 forma A (normalmente abierto) + 1 forma B (normalmente cerrado) | - | 1 | 24 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1139297 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 36 Ω | Ninguno | 18 VDC, 32 VDC | 2 forma A (normalmente abiertos) | - | 2 | 24 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |
| K1126139 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | - | 36 Ω | Diodo de supresión de bobinas | 18 VDC, 32 VDC | (2) x 1 forma A (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto) | - | 2 | 24 VDC | - | Chasis | Terminales | Terminales de tornillo |