Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Características de especialidad de la bobina
Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de los contactos
1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto)
-
Cantidad de polos del contacto
1
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia de CC de la bobina (mW)
16, 22
-
Resistencia de la bobina (Ω)
9, 36
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Clasificación de la corriente del contacto (A)
500
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC)
12, 28
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador
Terminales
-
Configuración de terminal
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis, Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Brida con orificios de montaje, Soportes de montaje
Dimensiones
-
Alto del producto (mm)
76.5, 130
-
Alto del producto (in)
3.01, 5.11
-
Longitud del producto (mm)
89, 112, 123, 140.5
-
Longitud del producto (in)
3.5, 4.4, 4.84, 5.53
-
Ancho del producto (mm)
68, 90, 94
-
Ancho del producto (in)
2.67, 3.54, 3.7
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Sistema de accionamiento
CC
Otro
-
Clase de corriente del contacto (A)
500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL6-KSPR29500