Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Diodo de supresión de bobinas, Ninguno
-
Disposición de contactos
1 forma X (de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto, doble contacto)
-
Número de polos de contacto
1
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
51, 57, 64
-
Resistencia de bobina (Ω)
2.5 – 2.8, 9 – 10, 10
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
9, 16, 18, 32
-
Corriente nominal de contacto (A)
120
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
12, 24
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador
Terminales
-
Configuración de terminal
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Brida con ranuras de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto
75 mm [ 2.95 in ]
-
Longitud del producto
68 mm [ 2.67 in ]
-
Ancho de producto
45 mm [ 1.77 in ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Biestable, 2 bobinas, polarizado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
120
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL6-KSPR30120