Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Relés biestables de un solo polo KISSLING

Serie 30 / 200 A

El relé biestable de la serie 30 cumple incluso con los requisitos operativos más complicados y es adecuado para diversas aplicaciones en condiciones severas en vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas y de construcción, equipos de soporte en tierra y carretillas elevadoras. Estos relés están disponibles con una amplia variedad de opciones de configuración, incluidas diferentes configuraciones de contacto y voltajes de bobina a fin de tener el producto adecuado según sus necesidades. 

Características principales

  • La carcasa sellada cumple con IP6K9K 
  • Diseño resistente 
  • Variedad de opciones de configuración 
  • Resistente a los golpes 6 G y a las vibraciones 4 G 
  • Corriente de contacto principal clasificada para corriente continua y ciclo de trabajo del 100 %
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Relevador de potencia de uso general

Características de la configuración

  • Características especiales de bobina  Diodo de supresión de bobinas, Ninguno

  • Número de polos de contacto  1

  • Disposición de contactos  1 tipo C, SPDT-CO, 1 tipo X, SPST-NO-DM

Características eléctricas

  • Resistencia de bobina (Ω) 8, 7.8 – 8.4, 4.1 – 6.4, 2.1 – 2.6

  • Corriente nominal de contacto (A) 200

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 9, 16, 18, 32

  • Voltaje nominal de contacto (VDC) 12, 24

  • Potencia nominal de bobina de CC (W) 0.055, 0.067, 0.089, 55, 67, 68, 72

Características del contacto

  • Material del contacto  Aleación de plata

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento de montaje del producto  Brida con orificios de montaje, Soportes de montaje

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis, Montaje en panel

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 60, 62, 84

  • Ancho de producto (in) 2.36, 2.44, 3.3

  • Altura de producto (mm) 55.5, 90

  • Altura de producto (in) 2.18, 3.54

  • Longitud del producto (mm) 78, 90, 106, 132

  • Longitud del producto (in) 3.07, 3.54, 4.17, 5.19

Operación/aplicación

  • Sistema magnético de bobina  Biestable, 2 bobinas, polarizado

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

Otro

  • Clase de corriente de contacto (A) 200

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AL6-KSPR30200

Documentos Relacionados