Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor
Conector de 12 posiciones., Conector DIN
-
Ángulo de selección
22.5, 45
-
Estilo de accionador
Selector de manija corta
-
Tipo de interruptor rotativo
Giratorio, Selector
-
Dispositivo sellado
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones
1, 2, 3
-
Número de cubiertas
1, 2
-
Número de interruptores
1, 2
-
Función operativa
3 posiciones, mantenidas, Conmutación, 1 polo, mantenido, Conmutación, 2 polos, mantenido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
1, 5
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
32
Características del cuerpo
-
Color del accionador
Amarillo, Azul, Negro, Rojo
-
Material de caja
Poliamida, Termoplástico
-
Orientación del producto
Vertical
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de plata, Cobre revestido de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel
Características del empaquetado
-
Método de empaque
A granel, Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL8-KSDRSS