Interruptor de palanca acodillada de 2 polos, sellado, palanca, conmutación
El interruptor de palanca acodillada de la serie 07 con conmutación de dos polos cuenta con un interruptor de palanca. La carcasa de la serie está hecha de material termoplástico y cumple con los estándares IP65/IP6K5.
Los interruptores de palanca acodillada KISSLING de la familia de productos de TE Connectivity han sido desarrollados bajo estrictas pautas para cumplir con los estándares internacionales. Esta serie de interruptor de palanca acodillada se utiliza principalmente como interruptores de control robustos, industriales y duraderos en vehículos comerciales. La carcasa de la serie 07 está hecha de material termoplástico y cumple con los estándares de clase de protección IP65/IP6K5. Todos estos interruptores de palanca acodillada se sellan solos y ofrecemos anillos de sellado adicionales para soluciones de montaje mejoradas, así como fuelles opcionales para los mangos. Nuestra amplia selección de interruptores de palanca acodillada incluye muchas opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, las capacidades de transporte de carga y las combinaciones de bloqueo.
Características principales
Contactos de aleación de plata de alta calidad o chapados en oro
La tecnología de sellado cumple con los estándares IP65/IP6K5
Acciones de interruptor de 2 y 3 posiciones
Disponibilidad de varios estilos de conmutación
Opciones de bloqueo para necesidades individuales
Contactos de aleación de plata de alta calidad o chapados en oro
La tecnología de sellado cumple con los estándares IP65/IP6K5
Acciones de interruptor de 2 y 3 posiciones
Disponibilidad de varios estilos de conmutación
Opciones de bloqueo para necesidades individuales
Contactos de aleación de plata de alta calidad o chapados en oro
La tecnología de sellado cumple con los estándares IP65/IP6K5
Acciones de interruptor de 2 y 3 posiciones
Disponibilidad de varios estilos de conmutación
Opciones de bloqueo para necesidades individuales
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de conexión del interruptor Conector DIN, Terminal de conexión rápida
Dispositivo sellado Sí
Tipo de palanca Palanca
Tipo de interruptor Interruptor de palanca
Características de la configuración
Configuración de un polo y un tiro Dos polos – Dos tiros, Dos polos – Un solo tiro