Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado
Sí
-
Tipo de conexión del interruptor
Conector DIN, Terminal de conexión rápida, Terminal de tornillo
-
Tipo de palanca
Palanca
-
Tipo de interruptor
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro
Cuatro polos – Cuatro tiros, Cuatro polos – Dos tiros, Cuatro polos – Un solo tiro
-
Función operativa
(Encendido) Encendido (Encendido), Encendido Apagado, Encendido Apagado Encendido, Encendido Encendido, Encendido Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
15, 20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
115
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
28
Características del cuerpo
-
Tamaño de rosca de buje
M12 x .75
-
Método de sellado
Sello protector transparente y desprendible
-
Orientación del producto
Horizontal
-
Estilo de buje
Roscado
-
Acabado del accionador
Termoplástico
Características del contacto
-
Material base de contacto
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación
Óxido de estaño de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Panel
Características de la carcasa
Operación/aplicación
-
Posición de accionamiento de palanca con ranura para llave de codificación
1-2, 4-5, 7-8, 10-11
-
Posición central de palanca
0, 0, 0, 0, 2-3, 4-5, 0, 0, 2-3, 4-5, 7-8, 11-12, Ninguno
-
Posición de conmutación de ranura para llave de codificación opuesta
2-3, 5-6, 8-9, 11-13
Estándares de la industria
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL8-KSTS074