Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado
Sí
-
Tipo de conexión del interruptor
Terminal de tornillo
-
Tipo de palanca
Palanca, Plano
-
Tipo de interruptor
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro
Un solo polo – Dos tiros, Un solo polo – Un solo tiro
-
Función operativa
(Encendido) Apagado (Encendido), Apagado Encendido, Encendido (Encendido), Encendido (Encendido), Encendido Apagado Encendido, Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
15, 20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
115
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
28
Características del cuerpo
-
Tamaño de rosca de buje
M12 x .75
-
Método de sellado
Sello protector transparente y desprendible
-
Orientación del producto
Horizontal
-
Estilo de buje
Roscado
Características del contacto
-
Material base de contacto
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación
Óxido de estaño de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Panel
Características de la carcasa
Operación/aplicación
-
Posición de accionamiento de palanca con ranura para llave de codificación
1-2, 1-2 (momentáneo)
-
Posición central de palanca
0, Ninguno
-
Posición de conmutación de ranura para llave de codificación opuesta
2-3, 2-3 (momentáneo), 2-4
Estándares de la industria
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL8-KSTS091