Interruptor pulsador, rosca central, 1 actuador, perfil de descarga
El interruptor pulsador serie TS cuenta con carcasa de rosca central, 1 actuador y perfil de actuador de descarga. Caracterizado por su clasificación de sellado IP6K9K y su alta resistencia a choques y vibraciones.
Tipo de producto de interruptor pulsador :Interruptor pulsador de uso general
Configuración de un polo y un tiro :Dos polos – Dos tiros, Un solo polo – Dos tiros, Un solo polo – Un solo tiro
Número de accionadores :Simple
Diseño del accionador :Al ras, Extendido
Estilo de buje :Roscado
Disponible en
Descripción General
Interruptores pulsadores KISSLING
Serie TS
Nuestros interruptores pulsadores serie TS de KISSLING están diseñados y fabricados para condiciones extremas. Nuestra gama incluye opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, el movimiento de conmutación y los diseños de actuadores. Estos interruptores están sellados y disponibles con varias soluciones de montaje para una fácil integración en el diseño de su vehículo o equipo.
Características principales
Tecnología de sellado de hasta IP67 y IP6K9K (limpieza con vapor)
Contactos plateados de alta calidad
Fuerza máxima de funcionamiento de 40 N
Acciones de interruptor de 2 y 3 posiciones con una amplia variedad de patrones de conmutación disponibles
Amplia variedad de opciones de actuadores para necesidades individuales
Cubiertas de interruptor de diafragma opcionales para interruptores pulsadores que proporcionan protección ambiental adicional
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de conexión del interruptor Conector de 6 posiciones., Conector DIN, Conexión por cable
Tipo de producto de interruptor pulsador Interruptor pulsador de uso general
Iluminado Con, Sin
Estilo de accionador Accionador redondo
Características de la configuración
Configuración de un polo y un tiro Dos polos – Dos tiros, Un solo polo – Dos tiros, Un solo polo – Un solo tiro
Número de accionadores Simple
Acción rápida Sin
Montura Sin
Tipo de retroalimentación de interruptor No táctil, Táctil