Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor
Conector DIN, Soldadura
-
Tipo de producto de interruptor pulsador
Interruptor pulsador de uso general
-
Iluminado
Con, Sin
-
Estilo de accionador
Accionador redondo
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro
Dos polos – Dos tiros, Un solo polo – Dos tiros, Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores
Simple
-
Acción rápida
Sin
-
Montura
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor
No táctil, Táctil
-
Función operativa
Momentáneo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A)
5, 10
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC)
9 - 32, 8 – 32
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador (g)
4079, 3060 – 4588.7, 3060 – 4589
-
Fuerza del accionador (oz)
144, 108 – 162, 108 – 162.8
-
Diseño del accionador
Al ras
-
Estilo de buje
Liso, Roscado
-
Color del accionador
Azul, Negro, Rojo, Verde
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación
Aleación de plata, Cobre revestido de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Sellado de proceso
No, Sí
Operación/aplicación
-
Recorrido total del accionador (mm)
2.5, 3
-
Recorrido total del accionador (in)
.098, .118
Características del empaquetado
-
Método de empaque
A granel, Caja de cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AL8-STPBSS